Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
STM
Descrizione
C_HE2
Lista materiale
ESV_cULus_10_C_-_-_A_4T_S_65_CE_HE2_4_80_D_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = Variatore elettronico di velocità
MARA
Marcatura - Azionamento
HPA
Size - ESV
TYP
Tipo
C
IO
Ingressi / Uscite
- = 4DI+2DO+2AI+1A0+2Relais+ModbusRTU
KB
Tastiera
-
SIZEA
Involucro - ESV
A
PLATE
Targa
4T = trifase 400-480V 50/60Hz
MM
Modello motore
S = motore standard
IPA
Grado protezione Motore
65 = IP6X=Totalmente protetto contro la polvere; IPX5=Protetto contro i getti d'acqua
MARM
Marcatura Motore
TYPM
Modello motore
HE2
POL
Numero poli
SIZEM
Grandezza Motore
LEN
Lunghezza
D
DV
Forma
PTB
Posizione morsettiera
-
AVC
Forma costruttiva
SD
Diametro albero
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Flangia
-
HB14
Numero fori flangia B14
IP
Grado di protezione
POW50
Potenza a 50Hz
0,75kW
PC
Ventilazione
SAVE
Alimentazione separata servoventilazione
-
VSAVE
Alimentazione esterna ventola
PSAVE
Posizione morsettiera separata ventola
CEPV
Posizione pressacavo servoventilazione
IPS
Grado di Protezione della servoventilazione
-
RS
Tettuccio parapioggia
PA
Verniciatura
ACCP
Accessorio potenziometro CA
-
ACCC
Accessorio connettore CANopen CA
-
ACCM12
Acessorio connettore MMI M12 CA
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    INKOMA-GROUP
    SGT-GO - screw jack
    POWER JACKS
    AC Induction Motor - Flange Mount - Electric Motors
    POWER JACKS
    CMT0025-C0A - Anti-Backlash, Translating
    STM
    IN - Motore per inverter
    STM
    AT - Motori asincroni trifase autofrenanti
    STM
    A - Riduttori e motoriduttori Coassiali A
    Tsubakimoto Chain Co.
    JWM005US - Machine Screw Type
    STM
    WM - Variatori meccanici WM
    STM
    C_HE3
    STM
    RI - RMI - Riduttore a vite senza fine RI - RMI
    STM
    C_VL2
    NIASA, S.A.
    MO - Electric motor (and its options)
    STM
    C_T
    STM
    C_VL2 IE3
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD