Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
STM
Descrizione
C_HE3
Lista materiale
ESV_cULus_10_C_-_-_A_4T_S_65_CE_HE3_4_80_D_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = Variatore elettronico di velocità
MARA
Marcatura - Azionamento
HPA
Size - ESV
TYP
Tipo
C
IO
Ingressi / Uscite
- = 4DI+2DO+2AI+1A0+2Relais+ModbusRTU
KB
Tastiera
-
SIZEA
Involucro - ESV
A
PLATE
Targa
4T = trifase 400-480V 50/60Hz
MM
Modello motore
S = motore standard
IPA
Grado protezione Motore
65 = IP6X=Totalmente protetto contro la polvere; IPX5=Protetto contro i getti d'acqua
MARM
Marcatura Motore
TYPM
Modello motore
HE3
POL
Numero poli
SIZEM
Grandezza Motore
LEN
Lunghezza
D
DV
Forma
PTB
Posizione morsettiera
-
AVC
Forma costruttiva
SD
Diametro albero
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Flangia
-
HB14
Numero fori flangia B14
IP
Grado di protezione
POW50
Potenza a 50Hz
0,75kW
PC
Ventilazione
SAVE
Alimentazione separata servoventilazione
-
VSAVE
Alimentazione esterna ventola
PSAVE
Posizione morsettiera separata ventola
CEPV
Posizione pressacavo servoventilazione
IPS
Grado di Protezione della servoventilazione
-
RS
Tettuccio parapioggia
PA
Verniciatura
ACCP
Accessorio potenziometro CA
-
ACCC
Accessorio connettore CANopen CA
-
ACCM12
Acessorio connettore MMI M12 CA
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    STM
    T - Motori asincroni trifase
    NIASA, S.A.
    MO - Electric motor (and its options)
    STM
    A - Riduttori e motoriduttori Coassiali A
    STM
    C_VL2 IE2
    STM
    C_VL2 IE3
    POWER JACKS
    AC Induction Motor - Foot Mount - Electric Motors
    STM
    C_HE2
    STM
    C_VL2
    FYH INC.
    with Setscrew(inch)
    MÄDLER
    MAE-DNM-SM/I-B5-4/POLO - Motori standard trifase SM/I, tipo B5, 4 poli, circa 1500 giri/min.
    STM
    O - Riduttori - motoriduttori ortogonali O
    STM
    HE2 - Motore ad alta efficienza
    STM
    C_T
    STM
    CA_VL2
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD