Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
C_VL2 IE2
Stückliste
ESV_cULus_10_C_-_-_A_4T_S_65_CE_VL2 IE2_4_80_2_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_5010-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Reihe
ESV = electronic speed variator
MARA
Markierung - Electronic Control
HPA
Size - ESV
TYP
Typ
C
IO
Input / Output
- = 4DI+2DO+2AI+1A0+2Relais+ModbusRTU
KB
Tastatur
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
A
PLATE
Typenschild
4T = trifase 400-480V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Schutzartmotor
65 = IP5X=gegen Staub vollkommen geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
MARM
Markierungmotor
CE
TYPM
Typ Motor
VL2 IE2
POL
Polzahl
SIZEM
Größemotor
80 = IEC80
LEN
Länge
2
DV
Bauform
PTB
Position Klemmenkasten
-
AVC
Bauformen
SD
Wellendurchmesser
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Flansch
-
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
IP
Schutzart
POW50
Leistung 50Hz
0,75kW
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
IPS
Schutzklasse der Servobelüftung
-
RS
Regenschutzdach
PA
Anstrich
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Motovario
    NMRV - Single worm geared motor
    NIASA, S.A.
    MO - Elektromotor (und seine optionen)
    STM
    C_HE2
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    CA_VL2 IE2
    Motovario
    D - Electric Motor Double polarity three phase series
    Motovario
    NMRV-NMRL - Double worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve and torque limiter
    Motovario
    NMRV-NMRV - Double worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
    STM
    C_T
    STM
    CA_HE2
    STM
    CA_HE3
    STM
    C_HE3
    FUJI HENSOKUKI
    7.5kW
    STM
    VL2 IE2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen