Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
STM
Descripción
C_VL2 IE2
Lista de materiales
ESV_cULus_10_C_-_-_A_4T_S_65_CE_VL2 IE2_4_80_2_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_5010-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = electronic speed variator
MARA
Marcado - Electronic Control
HPA
Size - ESV
TYP
Tipo
C
IO
Input / Output
- = 4DI+2DO+2AI+1A0+2Relais+ModbusRTU
KB
Teclado
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
A
PLATE
Placa
4T = trifase 400-480V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Grado de protección Motor
65 = IP6X=Totalmente protegido contra el polvo; IPX5=Protegido contra los chorros de agua
MARM
Marcado Motor
CE
TYPM
Typ Motor
VL2 IE2
POL
Número polos
SIZEM
Tamaño Motor
80 = IEC80
LEN
Longitud
2
DV
Forma
PTB
Posición bloque de conexión
-
AVC
Forma de construcción
SD
Diámetro eje
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Brida
-
HB14
Número orificios brida B14
IP
Grado de protección
POW50
Potencia en 50Hz
0,75kW
PC
Ventilación
SAVE
Alimentación separada servoventilación
-
VSAVE
Alimentación externa ventilador
PSAVE
Posición bloque de conexión separado ventilador
CEPV
Posición prensacables servoventilación
IPS
Grado de Protección de la servoventilación
-
RS
Techo protección lluvia
PA
Pintura
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Motovario
    NMRV - Single worm geared motor
    NIASA, S.A.
    MO - Motor eléctrico (y sus opciones)
    STM
    C_HE2
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    CA_VL2 IE2
    Motovario
    D - Electric Motor Double polarity three phase series
    Motovario
    NMRV-NMRL - Double worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve and torque limiter
    Motovario
    NMRV-NMRV - Double worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
    STM
    C_T
    STM
    CA_HE2
    STM
    CA_HE3
    STM
    C_HE3
    FUJI HENSOKUKI
    7.5kW
    STM
    VL2 IE2
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD