Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
C_VL2 IE2
Nomenclature
ESV_cULus_10_C_-_-_A_4T_S_65_CE_VL2 IE2_4_80_2_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_5010-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Séries
ESV = electronic speed variator
MARA
Marquage - Electronic Control
HPA
Size - ESV
TYP
Type
C
IO
Input / Output
- = 4DI+2DO+2AI+1A0+2Relais+ModbusRTU
KB
Clavier
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
A
PLATE
Plaque
4T = trifase 400-480V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Niveau protection Moteur
65 = IP6X=Totalement protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
MARM
Marquage Moteur
CE
TYPM
Typ Motor
VL2 IE2
POL
Nombre de pôles
SIZEM
Taille Moteur
80 = IEC80
LEN
Longueur
2
DV
Forme de construction
PTB
Position bornier
-
AVC
Forme constructive
SD
Diamètre arbre
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Bride
-
HB14
Nombre trous bride B14
IP
Niveau protection
POW50
Puissance à 50Hz
0,75kW
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
IPS
Niveau de Protection de la servoventilation
-
RS
Toit pare-pluie
PA
Vernissage
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Motovario
    NMRV - Single worm geared motor
    NIASA, S.A.
    MO - Moteur électrique (et ses options)
    STM
    C_HE2
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    CA_VL2 IE2
    Motovario
    D - Electric Motor Double polarity three phase series
    Motovario
    NMRV-NMRL - Double worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve and torque limiter
    Motovario
    NMRV-NMRV - Double worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
    STM
    C_T
    STM
    CA_HE2
    STM
    CA_HE3
    STM
    C_HE3
    FUJI HENSOKUKI
    7.5kW
    STM
    VL2 IE2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés