Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
STM
Descripción
CA_T
Lista de materiales
ESV_cULus_01_CA_-1_-_CA1_2M_S_65_CE_T_4_50_B_B14_-_B14_9_56_8_55_0,06_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = electronic speed variator
MARA
Marcado - Electronic Control
HPA
Size - ESV
TYP
Tipo
CA
IO
Input / Output
-1 = 2DI+1DO+1AI+1Relais+ModbusRTU
KB
Teclado
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
CA1
PLATE
Placa
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Grado de protección Motor
65 = IP6X=Totalmente protegido contra el polvo; IPX5=Protegido contra los chorros de agua
MARM
Marcado Motor
TYPM
Typ Motor
T
POL
Número polos
SIZEM
Tamaño Motor
LEN
Longitud
DV
Forma
PTB
Posición bloque de conexión
-
AVC
Forma de construcción
SD
Diámetro eje
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Brida
56 = Brida reducida en IEC56 - ¡Atención! no reducidas las medidas de los pies
HB14
Número orificios brida B14
IP
Grado de protección
POW50
Potencia en 50Hz
0,06kW
PC
Ventilación
SAVE
Alimentación separada servoventilación
-
VSAVE
Alimentación externa ventilador
- = No presente
PSAVE
Posición bloque de conexión separado ventilador
CEPV
Posición prensacables servoventilación
IPS
Grado de Protección de la servoventilación
-
RS
Techo protección lluvia
PA
Pintura
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
ACCC
Accessories - CANopen CA
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD