Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
CA_T
Nomenclature
ESV_cULus_01_CA_-1_-_CA1_2M_S_65_CE_T_4_50_B_B14_-_B14_9_56_8_55_0,06_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Séries
ESV = electronic speed variator
MARA
Marquage - Electronic Control
HPA
Size - ESV
TYP
Type
CA
IO
Input / Output
-1 = 2DI+1DO+1AI+1Relais+ModbusRTU
KB
Clavier
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
CA1
PLATE
Plaque
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Niveau protection Moteur
65 = IP6X=Totalement protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
MARM
Marquage Moteur
TYPM
Typ Motor
T
POL
Nombre de pôles
SIZEM
Taille Moteur
LEN
Longueur
DV
Forme de construction
PTB
Position bornier
-
AVC
Forme constructive
SD
Diamètre arbre
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Bride
56 = Bride réduite à la IEC56
HB14
Nombre trous bride B14
IP
Niveau protection
POW50
Puissance à 50Hz
0,06kW
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
- = Non présent
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
IPS
Niveau de Protection de la servoventilation
-
RS
Toit pare-pluie
PA
Vernissage
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
ACCC
Accessories - CANopen CA
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    STM
    AI - Moteurs frein pour variateur de fréquence
    STM
    CA_HE2
    STM
    AT - Moteurs frein asynchrones triphasés
    STM
    M - Moteur asynchrone monophasé
    STM
    AD - Moteurs frein asynchrones triphasés double polarité
    STM
    DP - Moteurs asynchrones triphasés double polarité
    STM
    AE - Moteur frein asynchrone monophasé à condensateur
    STM
    IN - Moteurs pour variateur de fréquence
    STM
    EX - Planétaires
    STM
    T - Moteurs asynchrones triphasés
    STM
    VL2 IE2
    STM
    VL2
    STM
    CRI - CRMI - Réducteur roue et vis sans fin combinés CRI - CRMI
    STM
    CA_VL2 IE2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés