Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
CA_VL2
Stückliste
ESV_cULus_01_CA_-1_-_CA1_2M_S_65_CE_VL2_4_56_2_B3_-_B3_9_-_-_55_0,09_AV_-_-_-_-_-_-_5010-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Reihe
ESV = electronic speed variator
MARA
Markierung - Electronic Control
HPA
Size - ESV
TYP
Typ
CA
IO
Input / Output
-1 = 2DI+1DO+1AI+1Relais+ModbusRTU
KB
Tastatur
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
CA1
PLATE
Typenschild
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Schutzartmotor
65 = IP5X=gegen Staub vollkommen geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
MARM
Markierungmotor
CE
TYPM
Typ Motor
VL2
POL
Polzahl
SIZEM
Größemotor
LEN
Länge
DV
Bauform
PTB
Position Klemmenkasten
-
AVC
Bauformen
SD
Wellendurchmesser
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Flansch
-
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
IP
Schutzart
POW50
Leistung 50Hz
0,09kW
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
- = Nicht vorhanden
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
IPS
Schutzklasse der Servobelüftung
-
RS
Regenschutzdach
PA
Anstrich
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
ACCC
Accessories - CANopen CA
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    STM
    C-EL - Stirnradschneckengetriebe CR - CB
    STM
    RI - RMI - Schneckengetriebe RI - RMI
    STM
    S_HE3
    STM
    PT - Flach-und aufsteckgetriebe und-getriebemotoren
    STM
    A - Stirnradgetriebe A
    STM
    CA_VL2 IE2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen