Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
STM
Descrizione
CA_VL2 IE3
Lista materiale
ESV_cULus_10_CA_-1_-_CA2_2M_S_65_CE_VL2 IE3_4_80_2_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_5010-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = Variatore elettronico di velocità
MARA
Marcatura - Azionamento
HPA
Size - ESV
10 = 0,55 < kW ≤ 0,75
TYP
Tipo
CA
IO
Ingressi / Uscite
-1 = 2DI+1DO+1AI+1Relais+ModbusRTU
KB
Tastiera
-
SIZEA
Involucro - ESV
CA2
PLATE
Targa
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Modello motore
S = motore standard
IPA
Grado protezione Motore
65 = IP6X=Totalmente protetto contro la polvere; IPX5=Protetto contro i getti d'acqua
MARM
Marcatura Motore
CE
TYPM
Modello motore
VL2 IE3
POL
Numero poli
SIZEM
Grandezza Motore
80 = IEC80
LEN
Lunghezza
2
DV
Forma
PTB
Posizione morsettiera
-
AVC
Forma costruttiva
SD
Diametro albero
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Flangia
-
HB14
Numero fori flangia B14
IP
Grado di protezione
POW50
Potenza a 50Hz
0,75kW
PC
Ventilazione
SAVE
Alimentazione separata servoventilazione
-
VSAVE
Alimentazione esterna ventola
- = Non presente
PSAVE
Posizione morsettiera separata ventola
CEPV
Posizione pressacavo servoventilazione
IPS
Grado di Protezione della servoventilazione
-
RS
Tettuccio parapioggia
PA
Verniciatura
ACCP
Accessorio potenziometro CA
ACCC
Accessorio connettore CANopen CA
ACCM12
Acessorio connettore MMI M12 CA
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    STM
    VL2 IE3
    STM
    AT - Motori asincroni trifase autofrenanti
    STM
    AI - Motore per inverter autofrenante
    STM
    T - Motori asincroni trifase
    STM
    AHE2 - Motori asincroni alta efficienza autofrenante
    STM
    IN - Motore per inverter
    STM
    CA_VL2 IE2
    STM
    S_VL2 IE3
    STM
    C_VL2 IE3
    SNT
    Serie TN/DN - Three-phase motors
    STM
    S_VL2 IE2
    STM
    S_HE2
    STM
    S_T
    STM
    S_VL2
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD