Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
S_HE2
Stückliste
ESV_CE_10_S_-3_-_20_2M_S_65_CE_HE2_4_80_D_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_NPA_-_-_-
REFSIZESERIES
Reihe
ESV = electronic speed variator
MARA
Markierung - Electronic Control
CE
HPA
Size - ESV
TYP
Typ
S
IO
Input / Output
-3 = 3DI+1AI+1Relais+Modbus
KB
Tastatur
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
20
PLATE
Typenschild
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Schutzartmotor
65 = IP5X=gegen Staub vollkommen geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
MARM
Markierungmotor
TYPM
Typ Motor
HE2
POL
Polzahl
SIZEM
Größemotor
LEN
Länge
D
DV
Bauform
PTB
Position Klemmenkasten
-
AVC
Bauformen
SD
Wellendurchmesser
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Flansch
-
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
IP
Schutzart
POW50
Leistung 50Hz
0,75kW
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
- = Nicht vorhanden
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
IPS
Schutzklasse der Servobelüftung
-
RS
Regenschutzdach
PA
Anstrich
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    STM
    S_VL2
    STM
    S_HE3
    STM
    S_VL2 IE2
    STM
    S_VL2 IE3
    STM
    WI - WMI - Schneckengetriebe IMPORT WI-WMI
    STM
    AHE2 - Asynchrone Bremsmotoren mit hohem Wirkungsgrad
    STM
    AT - Asynchrone Drehstrombremsmotoren
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen