Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
S_T
Stückliste
ESV_CE_01_S_-2_-_03_2M_S_65_CE_T_4_50_B_B14_-_B14_9_56_8_55_0,06_AV_-_-_-_-_-_-_NPA_-_-_-
REFSIZESERIES
Reihe
ESV = electronic speed variator
MARA
Markierung - Electronic Control
CE
HPA
Size - ESV
TYP
Typ
S
IO
Input / Output
-2 = 3DI+1AI+Modbus
KB
Tastatur
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
03
PLATE
Typenschild
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Schutzartmotor
65 = IP5X=gegen Staub vollkommen geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
MARM
Markierungmotor
TYPM
Typ Motor
T
POL
Polzahl
SIZEM
Größemotor
LEN
Länge
DV
Bauform
PTB
Position Klemmenkasten
-
AVC
Bauformen
SD
Wellendurchmesser
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Flansch
56 = Kleinflansch bei IEC56
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
IP
Schutzart
POW50
Leistung 50Hz
0,06kW
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
- = Nicht vorhanden
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
IPS
Schutzklasse der Servobelüftung
-
RS
Regenschutzdach
PA
Anstrich
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen