Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
STM
Descrizione
S_T
Lista materiale
ESV_CE_01_S_-2_-_03_2M_S_65_CE_T_4_50_B_B14_-_B14_9_56_8_55_0,06_AV_-_-_-_-_-_-_NPA_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = Variatore elettronico di velocità
MARA
Marcatura - Azionamento
CE
HPA
Size - ESV
TYP
Tipo
S
IO
Ingressi / Uscite
-2 = 3DI+1AI+Modbus
KB
Tastiera
-
SIZEA
Involucro - ESV
03
PLATE
Targa
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Modello motore
S = motore standard
IPA
Grado protezione Motore
65 = IP6X=Totalmente protetto contro la polvere; IPX5=Protetto contro i getti d'acqua
MARM
Marcatura Motore
TYPM
Modello motore
T
POL
Numero poli
SIZEM
Grandezza Motore
LEN
Lunghezza
DV
Forma
PTB
Posizione morsettiera
-
AVC
Forma costruttiva
SD
Diametro albero
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Flangia
56 = Flangia ridotta alla IEC56
HB14
Numero fori flangia B14
IP
Grado di protezione
POW50
Potenza a 50Hz
0,06kW
PC
Ventilazione
SAVE
Alimentazione separata servoventilazione
-
VSAVE
Alimentazione esterna ventola
- = Non presente
PSAVE
Posizione morsettiera separata ventola
CEPV
Posizione pressacavo servoventilazione
IPS
Grado di Protezione della servoventilazione
-
RS
Tettuccio parapioggia
PA
Verniciatura
ACCP
Accessorio potenziometro CA
-
ACCC
Accessorio connettore CANopen CA
-
ACCM12
Acessorio connettore MMI M12 CA
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD