Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
S_VL2
Stückliste
ESV_CE_01_S_-2_-_03_2M_S_65_CE_VL2_4_56_2_B3_-_B3_9_-_-_55_0,09_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-5010_-_-_-
REFSIZESERIES
Reihe
ESV = electronic speed variator
MARA
Markierung - Electronic Control
CE
HPA
Size - ESV
TYP
Typ
S
IO
Input / Output
-2 = 3DI+1AI+Modbus
KB
Tastatur
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
03
PLATE
Typenschild
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Schutzartmotor
65 = IP5X=gegen Staub vollkommen geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
MARM
Markierungmotor
CE
TYPM
Typ Motor
VL2
POL
Polzahl
SIZEM
Größemotor
LEN
Länge
DV
Bauform
PTB
Position Klemmenkasten
-
AVC
Bauformen
SD
Wellendurchmesser
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Flansch
-
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
IP
Schutzart
POW50
Leistung 50Hz
0,09kW
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
- = Nicht vorhanden
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
IPS
Schutzklasse der Servobelüftung
-
RS
Regenschutzdach
PA
Anstrich
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    STM
    WI - WMI - Schneckengetriebe IMPORT WI-WMI
    Walther Flender
    Bauform B3 - Brems-Normmotoren
    STM
    C_HE2
    STM
    S_VL2 IE3
    STM
    S_VL2 IE2
    Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
    Premium-Efficiency, 3-Phase Motor
    STM
    C_HE3
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    C_VL2 IE2
    Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
    CXG3.X300_S55842-Z121-A100
    STM
    VL2 Y3
    STM
    T - Drehstrom-Asynchronmotoren
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen