Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
STM
Descripción
S_VL2
Lista de materiales
ESV_CE_01_S_-2_-_03_2M_S_65_CE_VL2_4_56_2_B3_-_B3_9_-_-_55_0,09_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-5010_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = electronic speed variator
MARA
Marcado - Electronic Control
CE
HPA
Size - ESV
TYP
Tipo
S
IO
Input / Output
-2 = 3DI+1AI+Modbus
KB
Teclado
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
03
PLATE
Placa
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Grado de protección Motor
65 = IP6X=Totalmente protegido contra el polvo; IPX5=Protegido contra los chorros de agua
MARM
Marcado Motor
CE
TYPM
Typ Motor
VL2
POL
Número polos
SIZEM
Tamaño Motor
LEN
Longitud
DV
Forma
PTB
Posición bloque de conexión
-
AVC
Forma de construcción
SD
Diámetro eje
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Brida
-
HB14
Número orificios brida B14
IP
Grado de protección
POW50
Potencia en 50Hz
0,09kW
PC
Ventilación
SAVE
Alimentación separada servoventilación
-
VSAVE
Alimentación externa ventilador
- = No presente
PSAVE
Posición bloque de conexión separado ventilador
CEPV
Posición prensacables servoventilación
IPS
Grado de Protección de la servoventilación
-
RS
Techo protección lluvia
PA
Pintura
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    STM
    WI - WMI - Reductores con tornillo sin fin IMPORT WI-WMI
    Walther Flender
    design B3 - standard braking motors
    STM
    C_HE2
    STM
    S_VL2 IE3
    STM
    S_VL2 IE2
    Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
    Premium-Efficiency, 3-Phase Motor
    STM
    C_HE3
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    C_VL2 IE2
    Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
    CXG3.X300_S55842-Z121-A100
    STM
    VL2 Y3
    STM
    T - Motores asíncronos trifásicos
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD