Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
S_VL2
Nomenclature
ESV_CE_01_S_-2_-_03_2M_S_65_CE_VL2_4_56_2_B3_-_B3_9_-_-_55_0,09_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-5010_-_-_-
REFSIZESERIES
Séries
ESV = electronic speed variator
MARA
Marquage - Electronic Control
CE
HPA
Size - ESV
TYP
Type
S
IO
Input / Output
-2 = 3DI+1AI+Modbus
KB
Clavier
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
03
PLATE
Plaque
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Niveau protection Moteur
65 = IP6X=Totalement protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
MARM
Marquage Moteur
CE
TYPM
Typ Motor
VL2
POL
Nombre de pôles
SIZEM
Taille Moteur
LEN
Longueur
DV
Forme de construction
PTB
Position bornier
-
AVC
Forme constructive
SD
Diamètre arbre
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Bride
-
HB14
Nombre trous bride B14
IP
Niveau protection
POW50
Puissance à 50Hz
0,09kW
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
- = Non présent
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
IPS
Niveau de Protection de la servoventilation
-
RS
Toit pare-pluie
PA
Vernissage
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    STM
    WI - WMI - Réducteurs à roue et vis sans fin WI - WMI
    Walther Flender
    Forme de conception B3 - Moteurs freins normalisés
    STM
    C_HE2
    STM
    S_VL2 IE3
    STM
    S_VL2 IE2
    Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
    Premium-Efficiency, 3-Phase Motor
    STM
    C_HE3
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    C_VL2 IE2
    Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
    CXG3.X300_S55842-Z121-A100
    STM
    VL2 Y3
    STM
    T - Moteurs asynchrones triphasés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés