Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
S_VL2 IE2
Stückliste
ESV_CE_10_S_-3_-_20_2M_S_65_CE_VL2 IE2_4_80_2_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-5010_-_-_-
REFSIZESERIES
Reihe
ESV = electronic speed variator
MARA
Markierung - Electronic Control
CE
HPA
Size - ESV
TYP
Typ
S
IO
Input / Output
-3 = 3DI+1AI+1Relais+Modbus
KB
Tastatur
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
20
PLATE
Typenschild
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Schutzartmotor
65 = IP5X=gegen Staub vollkommen geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
MARM
Markierungmotor
CE
TYPM
Typ Motor
VL2 IE2
POL
Polzahl
SIZEM
Größemotor
LEN
Länge
2
DV
Bauform
PTB
Position Klemmenkasten
-
AVC
Bauformen
SD
Wellendurchmesser
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Flansch
-
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
IP
Schutzart
POW50
Leistung 50Hz
0,75kW
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
- = Nicht vorhanden
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
IPS
Schutzklasse der Servobelüftung
-
RS
Regenschutzdach
PA
Anstrich
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Haberkorn
    Taper Buchsen Taper Lock 1610
    Motovario
    D - Electric Motor Double polarity three phase series
    STM
    C_HE2
    STM
    VL2 IE3
    Toshiba
    High TEFC RB C-FACE
    STM
    C_HE3
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    C_VL2 IE2
    STM
    S_VL2 IE3
    Toshiba
    EQPIII TEFC RB C-FACE
    Toshiba
    MDSL031-66 - Low Voltage Motors
    Toshiba
    EPACT C-FACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen