Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
STM
Descripción
S_VL2 IE2
Lista de materiales
ESV_CE_10_S_-3_-_20_2M_S_65_CE_VL2 IE2_4_80_2_B3_-_B3_19_-_-_55_0,75_AV_-_-_-_-_-_-_NPA-5010_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = electronic speed variator
MARA
Marcado - Electronic Control
CE
HPA
Size - ESV
TYP
Tipo
S
IO
Input / Output
-3 = 3DI+1AI+1Relais+Modbus
KB
Teclado
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
20
PLATE
Placa
2M = monofase 230V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Grado de protección Motor
65 = IP6X=Totalmente protegido contra el polvo; IPX5=Protegido contra los chorros de agua
MARM
Marcado Motor
CE
TYPM
Typ Motor
VL2 IE2
POL
Número polos
SIZEM
Tamaño Motor
LEN
Longitud
2
DV
Forma
PTB
Posición bloque de conexión
-
AVC
Forma de construcción
SD
Diámetro eje
19 = ø 19 IEC (Std SIZE 80) mm
F
Brida
-
HB14
Número orificios brida B14
IP
Grado de protección
POW50
Potencia en 50Hz
0,75kW
PC
Ventilación
SAVE
Alimentación separada servoventilación
-
VSAVE
Alimentación externa ventilador
- = No presente
PSAVE
Posición bloque de conexión separado ventilador
CEPV
Posición prensacables servoventilación
IPS
Grado de Protección de la servoventilación
-
RS
Techo protección lluvia
PA
Pintura
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Haberkorn
    Taper bushes Taper Lock 1610
    Motovario
    D - Electric Motor Double polarity three phase series
    STM
    C_HE2
    STM
    VL2 IE3
    Toshiba
    High TEFC RB C-FACE
    STM
    C_HE3
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    C_VL2 IE2
    STM
    S_VL2 IE3
    Toshiba
    EQPIII TEFC RB C-FACE
    Toshiba
    MDSL031-66 - Low Voltage Motors
    Toshiba
    EPACT C-FACE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD