카탈로그: STM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STM
CE AM 71 B 2 B3- F FD--- IEC 71 IEC 71- IP54 AV
STM
Electronic Motive
STM Motor T-D-M
Powered by
CAD모델 선택
{stm/electronic_motive/stm_motor_t_d_m/am_asmtab.prj},{NB=CE_AM_71_B_2_B3-_F_FD---_IEC 71_IEC 71-_IP54_AV},{SIZE=71},{V=42.500},{DCA=23.000},{DCB=23.000},{LCA=93.000},{LCB=93.000},{N3A=266.000},{N3B=266.000},{N5A=266.000},{N5B=266.000},{N14A=266.000},{N14B=266.000},{IB=23},{Q=3},{BNDM=5.000},{BL5=40.000},{BL14=20.000},{BL3=20.000},{BP=0.800},{STILT=3.000},{MAR=CE},{TYP=AM},{SIZEM=71},{LENX='B','C'},{DVX='B3','B5','B14','B3/B5','B3/B14'},{SD=IEC 71},{F=IEC 71},{IP=IP 55},{TOBX='FD','FS','FP'},{PC=AV},{BFX='-','BF'},{SDX=<'IEC 71'>,'IEC 56','IEC 63','IEC 80'},{SD2=IEC 63},{FX1=<'IEC 71'>,'IEC 63','IEC 80','IEC 90'},{FX2=<'IEC 71'>,'IEC 56','IEC 63'},{BF=-},{POL=2},{LEN=B},{DV=B3},{PTB=-},{HB14=-},{CL=F},{TOB=FD},{RLP=-},{IPF=IP54},{DES=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
STM
Description
AM - Single-phase induction self brake motors
Bill of material
CE_AM_71_B_2_B3-_F_FD---_IEC 71_IEC 71-_IP54_AV
MAR
Marking
CE
TYP
Type
AM
BF
Options balanced winding
-
BF
-
BF
POL
Pole n.
2
4
6
2
4
6
SIZEM
Size
71
71
LEN
Length
B
C
B
C
DV
Design version
B3
B5
B14
B3/B5
B3/B14
B3
B5
B14
B3/B5
B3/B14
PTB
Position terminal box
-
L2
L4
-
L2
L4
SD
Shaft diameter
IEC 71
IEC 71
F
Flange
IEC 71
IEC 71
HB14
n° holes flange b14
-
-
IP
Protection level
IP 55
TOB
Type of brake
FD
FS
FP
FD
FS
FP
RLP
Release lever position
-
LS1
LS2
LS3
LS4
-
LS1
LS2
LS3
LS4
IPF
Protection level brake
IP54
IP55
IP65
IP54
IP55
IP65
DES
Double ended shaft
-
BI
-
BI
PC
Cooling
AV
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청