Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
P = Version à pattes - Réducteurs - motoréducteurs parallèles - pendulaires P
Nomenclature
P_-_M_P_100_2_3.1_-_100B5_M1_OUTOIL_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_100_A_B5_B5_28_100_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Réducteur
P
SERIES
Séries
- = Series - STD
IV
Type d'entrée
OV
Version sortie
SIZE
Taille
NOR
N° trains de réduction
OF
Bride de sortie
OS
Bride de sortie
SD
Diamètre arbre
MS
Position arbre
RSBSTOP
Sens de rotation - Antidévireur
CF
Ventilateur de refroidissement
IR
Rapport de réduction
IS
Arbre d'entrée
MP
Positions de montage
ACC1
ACC1 - Accessoires - Extrémité sortie
ACC3
ACC3 - Accessoires - Version pendulaire
OPT
OPT - Options - Matériau des joints
OPT1
OPT1 - Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
OPT2
OPT2 - Options - peinture
MGBCK
Motoréducteurs - YES/NO
MAR
Marquage
MGB
Motoréducteurs
IN
Options - Variateur de fréquence
BF
Options - Bobinage équilibré
POL
Nombre de pôles
TOW
Type de bobinage
SIZEM
Moteur taille
LEN
Longueur
DV
Forme de construction
B5
PMT
Position boîte à bornes
AVC
Forme constructive
SDM
Moteur diamètre arbre
F
Bride
HB14
Nombre de trous bride B14
-
IP
Niveau protection
55 = IP5X=Protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
PLATE
Plaque
POW
Puissance
-
CEP1
Position presse-câble 1 moteur
CEP2
Position presse-câble 2 moteur
TOD
Type de service
TOB
Type de frein
RLP
Position levier de déblocage
IPF
Classe de protection du frein
DES
Arbre double
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
RS
Toit pare-pluie
CEPT
Position presse-câble thermique
PA
Vernissage