Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
STM
Descripción
S - Reductores - motorreductores ortogonales con ejes sesgados S
Lista de materiales
S_25_19_8_M1_INOIL_STD_Without_Paint_N_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
M
Máquina
S
IV
Versión Entrada
SIZE
Tamaño
OF
Brida Salida
MPOF
Lado Brida Salida
OS
Eje Salida
SD
Diámetro Eje
MS
Posición Eje
IR
Relación de reducción
IS
Eje Entrada
BE
Doble Extensión Entrada
MP
Posiciones de montaje
ACC1
ACC1 - Accesorios -Extremo salida
ACC3
ACC3 - Accesorios - Versiones pendulares
OPT
OPT - Opciones - Material de las juntas de estanqueidad
OPT1
OPT1 - Opciones - Estado suministro aceite
OPT2
OPT2 - Opciones - Pintura
MGBCK
Motorreductores - YES/NO
MAR
Marcado
MGB
Motorreductores
IN
Opción inversor
BF
Opción bobinado equilibrado (bifásico)
POL
Número Polos
TOW
Tipo de bobinados
SIZEM
Motor tamañ
-
LEN
Longitud
DV
Forma
-
PMT
Posición del Bloque de Conexión
AVC
Forma de construcción
SDM
Motor diámetro Eje
-
F
Brida
-
HB14
n.° orificios brida B14
-
IP
Grado de protección
-
PLATE
Placa
POW
Potencia
-
CEP1
Posición prensacables 1 motor
CEP2
Posición prensacables 2 motor
TOD
Tipo de servicio
TOB
Tipo de freno
RLP
Posición leva de desbloqueo
IPF
Grado de Protección del freno
DES
Eje de doble extensión
PC
Ventilación
SAVE
Alimentación separada servoventilación
-
VSAVE
Alimentación externa ventilador
PSAVE
Posición bloque de conexión separado ventilador
CEPV
Posición prensacables servoventilación
RS
Techo protección lluvia
CEPT
Posición prensacables térmica
PA
Pintura