Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
STM
Descripción
C-EX - Reductor con tornillo sin fin con pre-par CR - CB
Lista de materiales
C_B_/_S_150/201_40.4_63B5_M1_OUTOIL_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_63_A_B5_B5_11_63_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Máquina
C
TYPCON
Tipo conexión
SERIES
Serie - Producto
R = Serie R with EX - planetary gearboxes
SIZE
Tamaño
OV
Versión Salida
MV
Versión Montaje
- = Requirement not applicable
OF
Brida Salida
IR
Relación de reducción
IECT
Tipo IEC y Eje Entrada
- = Acoplamiento direct
IV
Versión Entrada
IEC = IEC - Motor Type
IS
Eje Entrada
BE
Doble Extensión Entrada
- = entrada sin doble saliente
TOBE
Cojinetes Cónicos Salida
LOV
Versión Limitador
LOM
Lado salida limitador movimiento
LHC
Calibrado de mayor tamaño limitador
- = Sin calibración incrementada
LSOS
Estado suministro limitador
TYPSD
Tipo Eje salida
SD
Diámetro Eje
MPOF
Lado Brida Salida
MP
Posiciones de montaje
ACC1
ACC1 - Accesorios -Extremo salida
ACC1POSDXSX
ACC1 - Posición Der. - Izq.
-
ACC3
ACC3 - Accesorios - Versiones pendulares
ACC3POSDXSX
ACC3 - Posición Der. - Izq.
-
ACC3POSBR
ACC3 - Posición BR.
-
ACC9
ACC9 - Accesorios - Generales
OPT
OPT - Opciones - Material de las juntas de estanqueidad
OPT1
OPT1 - Opciones - Estado suministro aceite
OPT2
OPT2 - Opciones - Pintura
MGBCK
Motorreductores - YES/NO
MAR
Marcado
MGB
Motorreductores
IN
Opción inversor
BF
Opción bobinado equilibrado (bifásico)
POL
Número Polos
TOW
Tipo de bobinados
SIZEM
Motor tamañ
63 = IEC 63
LEN
Longitud
DV
Forma
B5
PMT
Posición del Bloque de Conexión
AVC
Forma de construcción
SDM
Motor diámetro Eje
11 = ø 11 IEC (Std SIZE 63)
F
Brida
63 = Brida reducida en IEC63 - ¡Atención! no reducidas las medidas de los pies
HB14
n.° orificios brida B14
-
IP
Grado de protección
55 = IP5X=Protegido contra el polvo; IPX5=Protegido contra los chorros de agua
PLATE
Placa
POW
Potencia
-
CEP1
Posición prensacables 1 motor
CEP2
Posición prensacables 2 motor
TOD
Tipo de servicio
TOB
Tipo de freno
RLP
Posición leva de desbloqueo
IPF
Grado de Protección del freno
DES
Eje de doble extensión
PC
Ventilación
SAVE
Alimentación separada servoventilación
-
VSAVE
Alimentación externa ventilador
PSAVE
Posición bloque de conexión separado ventilador
CEPV
Posición prensacables servoventilación
RS
Techo protección lluvia
CEPT
Posición prensacables térmica
PA
Pintura
EXSIZENOR
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD