Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
C-EX - Réducteur combinés engrenages vis CR - CB
Nomenclature
C_B_/_S_150/201_40.4_63B5_M1_OUTOIL_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_63_A_B5_B5_11_63_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Réducteur
C
TYPCON
Type de branchement
SERIES
Série - Produit
R = Serie R with EX - planetary gearboxes
SIZE
Taille
OV
Version sortie
MV
Version de montage
- = Requirement not applicable
OF
Bride de sortie
IR
Rapport de réduction
IECT
Type bride IEC et arbre d'entrée
- = Accouplement direct
IV
Type d'entrée
IEC = IEC - Motor Type
IS
Arbre d'entrée
BE
Arbre double entrée
- = entrée sans configuration bilatérale
TOBE
Roulements coniques en sortie
LOV
Limiteur - version
LOM
Limiteur - Côté sortie mouvement
LHC
Limiteur - Tarage majoré
- = Sans calibrage augmenté
LSOS
Limiteur - Etat de la fourniture
TYPSD
Type arbre sortie
SD
Diamètre arbre
MPOF
Côté bride sortie
MP
Positions de montage
ACC1
ACC1 - Accessoires - Extrémité sortie
ACC1POSDXSX
ACC1 - Position DX - SX
-
ACC3
ACC3 - Accessoires - Version pendulaire
ACC3POSDXSX
ACC3 - Position DX - SX
-
ACC3POSBR
ACC3 - Position BR.
-
ACC9
ACC9 - Accessoires - Généralités
OPT
OPT - Options - Matériau des joints
OPT1
OPT1 - Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
OPT2
OPT2 - Options - peinture
MGBCK
Motoréducteurs - YES/NO
MAR
Marquage
MGB
Motoréducteurs
IN
Options - Variateur de fréquence
BF
Options - Bobinage équilibré
POL
Nombre de pôles
TOW
Type de bobinage
SIZEM
Moteur taille
63 = IEC 63
LEN
Longueur
DV
Forme de construction
B5
PMT
Position boîte à bornes
AVC
Forme constructive
SDM
Moteur diamètre arbre
11 = ø 11 IEC (Std SIZE 63)
F
Bride
63 = Bride réduite à la IEC63
HB14
Nombre de trous bride B14
-
IP
Niveau protection
55 = IP5X=Protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
PLATE
Plaque
POW
Puissance
-
CEP1
Position presse-câble 1 moteur
CEP2
Position presse-câble 2 moteur
TOD
Type de service
TOB
Type de frein
RLP
Position levier de déblocage
IPF
Classe de protection du frein
DES
Arbre double
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
RS
Toit pare-pluie
CEPT
Position presse-câble thermique
PA
Vernissage
EXSIZENOR
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés