Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000245000 - Index plunger, with release lock
Bill of material
05000245001
ARTNR
Article No.
D1
-0.02/-0.04
mm
D2
mm
L2
min.
mm
D3
28 mm
L1
~
mm
L3
mm
L4
mm
SW
19 mm
F1
Spring force
N
F2
Spring force
N
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf
GEW
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)