05000245001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000245000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000245000/05000245000.prj},{NB=05000245001},{ARTNR=05000245001},{D1=6},{D2=M12x1.5},{L2=6},{D3=28},{L1=56},{L3=22},{L4=6},{SW=19},{F1=6.5},{F2=19},{T=80},{MAT=Stahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf},{GEW=44}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000245000 - Index plunger, with release lock
Bill of material
05000245001
ARTNR
Article No.
05000245001
05000245001
D1
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1.5
M12x1.5
mm
L2
min.
6
6
mm
D3
28
mm
L1
~
56
56
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
SW
19
mm
F1
Spring force
6.5
6.5
N
F2
Spring force
19
19
N
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf
GEW
Weight
44
44
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청