Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000245000 - Index plunger, with release lock
Bill of material
05000245001
ARTNR
Article No.
D1
-0.02/-0.04
mm
D2
mm
L2
min.
mm
D3
28 mm
L1
~
mm
L3
mm
L4
mm
SW
19 mm
F1
Spring force
N
F2
Spring force
N
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf
GEW
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型