05001109005
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001109000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001109000/05001109000.prj},{NB=05001109005},{PREVIEW=05001109000.png},{ARTNR=05001109005},{VAR=einfache Windung (E)},{D1=3},{D2=10 - 16},{D3=3.5},{H=23},{L1=72},{L2=42},{L3=30},{L4=44},{S=-},{FM=55},{FD=40},{FB=16},{MAT=1.4310},{GEW=9},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/83.3b.ac.05001109000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=33549}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001109000 - Stainless steel spring cotter
Bill of material
05001109005
ARTNR
Article No.
05001109005
05001109005
VAR
Variant
einfache Windung (E)
einfache Windung (E)
D1
3
3
mm
D2
Bolt diameter
10 - 16
10 - 16
mm
D3
rec. Mounting diameter
3.5
3.5
mm
H
23
23
mm
L1
72
72
mm
L2
42
42
mm
L3
30
30
mm
L4
44
44
mm
S
-
-
mm
FM
Mounting force
55
55
N
FD
Disassembly force
40
40
N
FB
Force at pin diameter
16
16
N
MAT
Material
1.4310
GEW
Weight
9
9
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/83.3b.ac.05001109000.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청