17000122007
SToxxparts
17 Clamping technology
17000122000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000122000/17000122000.prj},{NB=17000122007},{ARTNR=17000122007},{D1=30},{L1=25},{D2=34.6},{D3=55},{D4=M4},{L2=18.6},{L3=10},{S=9},{SW1=53},{SW2=10},{FH=10},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, brüniert},{GEW=375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000122000 - Positioning clamping bolt, steel
Bill of material
17000122007
ARTNR
Article No.
17000122007
17000122007
D1
-0.02/-0.05
30
30
mm
L1
+0.6
25
25
mm
D2
34.6
34.6
mm
D3
55
55
mm
D4
M4
mm
L2
±1
18.6
18.6
mm
L3
10
mm
S
max.
9
mm
SW1
53
53
mm
SW2
10
10
mm
FH
Holding force
10
10
kN
MAT
Material
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
GEW
Weight
375
375
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청