17000160001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000160000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000160000/17000160000.prj},{NB=17000160001},{PREVIEW=17000160000.png},{ARTNR=17000160001},{L=10},{D1=M8},{D2=8.4},{D3=M8},{B1=32},{B2=12.1},{H1=44},{H2=15},{H3=40},{H4=28},{L1=52},{L2=28},{L3=72.5},{L4=38},{S=3},{F=7},{M=3},{MAT=Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen},{GEW=556},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/10.c1.d4.170001600009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16759}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000160000 - Pull-down clamp without lever, with support and flat clamping jaw
Bill of material
17000160001
ARTNR
Article No.
17000160001
17000160001
L
Groovesnominal dimension
10
10
mm
D1
M8
M8
mm
D2
8.4
8.4
mm
D3
M8
M8
mm
B1
32
32
mm
B2
12.1
12.1
mm
H1
44
44
mm
H2
±0.01
15
15
mm
H3
~
40
40
mm
H4
~
28
28
mm
L1
52
52
mm
L2
28
28
mm
L3
72.5
72.5
mm
L4
38
38
mm
S
3
3
mm
F
max. horizontal clamping force
7
7
kN
M
max. tightening torque
3
3
Nm
MAT
Material
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
GEW
Weight
556
556
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/10.c1.d4.170001600009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청