Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000171001 - Vice, movable jaw
Bill of material
17000171001
ARTNR
Article No.
17000171001
F
max. horizontal clamping force
80 kN
M
max. tightening torque
200 Nm
MAT
Material
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
GEW
Weight
15.3 kg
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7d.a6.27.170001710019.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés