17000218003
SToxxparts
17 Clamping technology
17000218000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000218000/17000218000.prj},{NB=17000218003},{PREVIEW=17000218000.png},{ARTNR=17000218003},{D1=M5},{D2=10.9},{S1=5.7},{S2=5},{S3=3.5},{L1=5},{L2=4.2},{L3=5.2},{SW=3},{F=0.1},{M=2},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet und blau verzinkt},{GEW=2.8},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e2.85.50.170002180009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=23271}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000218000 - Spiral clamps
Bill of material
17000218003
ARTNR
Article No.
17000218003
17000218003
D1
M5
M5
mm
D2
10.9
10.9
mm
S1
5.7
5.7
mm
S2
5
5
mm
S3
3.5
3.5
mm
L1
l1
5
5
mm
L2
l2
4.2
4.2
mm
L3
±0.2
5.2
5.2
mm
SW
3
3
mm
F
max. clamping force
0.1
0.1
kN
M
max. tightening torque
2
2
Nm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet und blau verzinkt
GEW
Weight
2.8
2.8
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e2.85.50.170002180009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청