카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000224000 - Eccentric quick clamping lever with inside thread, stainless steel
Bill of material
17000224001
ARTNR
Article No.
L
mm
D1
mm
D3
mm
D5
mm
H2
max.
mm
B
mm
T1
mm
T2
min. in clamping position
mm
S
Stroke at 90° lever position
mm
T
max.
80 °C
MAT
Material
Edelstahl/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/PA- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.a8.75.170002240009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드