17000237001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000237001
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000237001/17000237001.prj},{NB=17000237001},{PREVIEW=17000237001.png},{ARTNR=17000237001},{D1=25},{B1=26},{B2=10},{D2=M8},{D3=M8},{H1=35},{H2=49},{H3=10},{H4=6.9},{L1=49.5},{L2=35},{L3=28},{S=5},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=227},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.36.16.170002370019.pdf},{DEFAULTSORTATTR=26309}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000237001 - Mounting tensioner slewable, dimension 25, with clamping screw
Bill of material
17000237001
ARTNR
Article No.
17000237001
D1
25
mm
B1
26
mm
B2
10
mm
D2
M8
mm
D3
M8
mm
H1
max.
35
mm
H2
max.
49
mm
H3
10
mm
H4
6.9
mm
L1
49.5
mm
L2
35
mm
L3
28
mm
S
Stroke
5
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
227
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.36.16.170002370019.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청