Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000238001 - Mounting tensioner slewable, dimension 25, with eccentric quick clamping lever
Bill of material
17000238001
ARTNR
Article No.
17000238001
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8 mm
D3
M8 mm
H1
max.
35 mm
H2
max.
49 mm
H3
10 mm
H4
35 mm
H5
20.5 mm
L1
49.5 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
82 mm
S
Stroke
5 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
340 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fc.3f.97.170002380019.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型