17000244001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000244001
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000244001/17000244001.prj},{NB=17000244001},{PREVIEW=17000244001.png},{ARTNR=17000244001},{D1=60},{D2=M12},{B1=44},{B2=17},{D3=M12},{H1=135},{H2=158},{H3=28},{L1=95},{L2=65},{L3=53},{L4=100},{S=35},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=3015},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4b.98.97.170002440019.pdf},{DEFAULTSORTATTR=27429}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000244001 - Mounting tensioner slewable, dimension 60, with eccentric clamping lever
Bill of material
17000244001
ARTNR
Article No.
17000244001
D1
60
mm
D2
M12
mm
B1
44
mm
B2
17
mm
D3
M12
mm
H1
max.
135
mm
H2
max.
158
mm
H3
28
mm
L1
95
mm
L2
65
mm
L3
53
mm
L4
100
mm
S
Stroke
35
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
3015
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4b.98.97.170002440019.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求