17000247001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000247000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000247000/17000247000.prj},{NB=17000247001},{PREVIEW=17000247000.png},{ARTNR=17000247001},{D1=40},{B1=30},{B2=13},{D2=M12},{H1=90},{H2=115},{H3=15},{H4=20},{H5=82},{L1=55},{L2=30},{L3=107},{L4=108},{S=20},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=1400},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cc.55.c7.170002470009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=27909}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000247000 - Mounting tensioner slideable, dimension 40, with adjustable clamping lever and axial bearing
Bill of material
17000247001
ARTNR
Article No.
17000247001
17000247001
D1
40
mm
B1
30
mm
B2
13
mm
D2
M12
mm
H1
max.
90
90
mm
H2
max.
115
115
mm
H3
15
mm
H4
20
mm
H5
82
mm
L1
max.
55
mm
L2
30
mm
L3
max.
107
mm
L4
108
mm
S
Stroke
20
20
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
1400
1400
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cc.55.c7.170002470009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청