17000258001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000258000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000258000/17000258000.prj},{NB=17000258001},{PREVIEW=17000258000.png},{ARTNR=17000258001},{NG=3},{AS=M6x35},{D1=5.5},{B2=21},{B3=6},{B4=5},{B5=25.5},{H1=37},{H2=176.5},{H3=60},{H4=41.5},{H5=20},{H6=6},{H7=32},{L1=77},{L2=81},{L3=41},{L4=6},{L5=25},{F1=1},{F2=1.2},{VAR__=60°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=231},{DEFAULTSORTATTR=30044}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000258000 - Vertical clamp with angled foot, steel
Bill of material
17000258001
ARTNR
Article No.
17000258001
17000258001
NG
Nominal value
3
3
AS
pressure screw
M6x35
M6x35
mm
D1
5.5
5.5
mm
B2
21
21
mm
B3
6
6
mm
B4
5
5
mm
B5
25.5
25.5
mm
H1
37
37
mm
H2
176.5
176.5
mm
H3
60
60
mm
H4
max.
41.5
41.5
mm
H5
20
20
mm
H6
6
6
mm
H7
32
32
mm
L1
77
77
mm
L2
81
81
mm
L3
41
41
mm
L4
6
6
mm
L5
25
25
mm
F1
Holding force
1
1
kN
F2
Holding force
1.2
1.2
kN
VAR__
60°
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff
GEW
Weight
231
231
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청