17000260002
SToxxparts
17 Clamping technology
17000260000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000260000/17000260000.prj},{NB=17000260002},{PREVIEW=17000260000.png},{ARTNR=17000260002},{NG=5},{AS=M8x65},{D1=8.6},{B1=64},{B2=8},{B4=},{H1=221},{H2=42.5},{H3=20},{H4=21},{L1=141.5},{L2=129.5},{L3=101},{L4=17},{L5=61},{L6=53},{L7=13},{L8=32},{L9=},{F1=2},{F2=3},{VAR__=105°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=686},{DEFAULTSORTATTR=30365}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000260000 - Vertical clamp with horizontal foot and solid holding arm, steel
Bill of material
17000260002
ARTNR
Article No.
17000260002
17000260002
NG
Nominal value
5
5
AS
pressure screw
M8x65
M8x65
mm
D1
8.6
8.6
mm
B1
64
64
mm
B2
8
8
mm
B4
mm
H1
221
221
mm
H2
42.5
42.5
mm
H3
20
20
mm
H4
max.
21
21
mm
L1
141.5
141.5
mm
L2
129.5
129.5
mm
L3
101
101
mm
L4
17
17
mm
L5
61
61
mm
L6
53
53
mm
L7
13
13
mm
L8
32
32
mm
L9
mm
F1
Holding force
2
2
kN
F2
Holding force
3
3
kN
VAR__
105°
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff
GEW
Weight
686
686
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청