17000272001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000272000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000272000/17000272000.prj},{NB=17000272001},{PREVIEW=17000272000.png},{ARTNR=17000272001},{NG=3},{D1=5.2},{D2=4},{B1=38},{B2=19.5-23.5},{B3=18},{H1=12},{H2=47},{H3=99},{L1=159},{L2=76},{L3=69},{L4=11},{L5=72},{L6=6.4},{L7=13},{L8=26},{L9=26},{F1=1.6},{T=80},{MAT=Stahl/Kunststoffgriff},{GEW=143},{DEFAULTSORTATTR=32284}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000272000 - Locking clamps with horizontal base, steel
Bill of material
17000272001
ARTNR
Article No.
17000272001
17000272001
NG
Nominal value
3
3
mm
D1
5.2
5.2
mm
D2
4
4
mm
B1
38
38
mm
B2
19.5-23.5
19.5-23.5
mm
B3
18
18
mm
H1
12
12
mm
H2
47
47
mm
H3
99
99
mm
L1
max.
159
159
mm
L2
max.
76
76
mm
L3
69
69
mm
L4
11
11
mm
L5
max.
72
72
mm
L6
6.4
6.4
mm
L7
13
13
mm
L8
26
26
mm
L9
26
26
mm
F1
Holding force
1.6
1.6
kN
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl/Kunststoffgriff
GEW
Weight
143
143
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청