Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000283001 - Zentrierspanndorn mit seitlicher Bedienung
Stückliste
17000283001
ARTNR
Artikelnummer
17000283001
D1
28.7 mm
D2
min.
17.8 mm
D3
-0.05
50 mm
D4
M4 mm
D5
39.4 mm
H1
41 mm
H2
22 mm
H3
17.5 mm
L1
~
7 mm
SW1
6 mm
SW2
2.5 mm
F
max. Spannkraft
20 kN
M
max. Anzugsdrehmoment
66 Nm
D
Aufnahmebohrung H7
50 mm
MAT
Material
Stahl, brüniert/Vergütungsstahlspannschraube
GEW
Gewicht
380 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/98.92.a3.170002830019.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen