Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000283001 - Centering clamping mandrel with side operation
Bill of material
17000283001
ARTNR
Article No.
17000283001
D1
28.7 mm
D2
min.
17.8 mm
D3
-0.05
50 mm
D4
M4 mm
D5
39.4 mm
H1
41 mm
H2
22 mm
H3
17.5 mm
L1
~
7 mm
SW1
6 mm
SW2
2.5 mm
F
max. clamping force
20 kN
M
max. tightening torque
66 Nm
D
Location hole H7
50 mm
MAT
Material
Stahl, brüniert/Vergütungsstahlspannschraube
GEW
Weight
380 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/98.92.a3.170002830019.pdf
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Halder
    EH 23340. - Centering Clamping Mandrels, with lateral handling
    SToxxparts
    17000282000 - Centering clamping mandrel
    Blohm
    B0423 - Mandrel collets
    Blohm
    B0424 - Mandrel collets with side lock
    Roehm
    MKS - Cartridge Mandrel
    Roehm
    KFB - Cartridge Mandrel
    Spraying Systems
    Air-Actuated Air Atomising - Metric - Nozzles
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD