Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN1890 - Klemmstück für Stempelaufhängung
Bill of material
SN1890-8.5-8-20
PDF
PDF-INFO
PDF
A
(A)
8.5 mm
B
(B)
8 mm
L
(L)
20 mm
L1
(L1)
10 mm
L2
(L2)
15 mm
A1
(a1)
0.5 mm
R
(R)
1.5 mm
V
(V)
2.5 mm
D1
(D1)
M4 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
139888
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)