Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
Z51-0 - Centratori conici
Lista materiale
Z51-0
PDF
PDF-INFO
PDF
B1
(B1)
16 mm
B2
(B2)
30 mm
B3
(B3)
0 mm
T1
(T1)
26.0 mm
T2
(T2)
14.8 mm
T3
(T3)
30.0 mm
T4
(T4)
15.5 mm
L1
(L1)
18 mm
L2
(L2)
0 mm
D1
(D1)
6.5 mm
M
(M)
M8
D3
(D3)
11.0 mm
T5
(T5)
6.4 mm
TYP
(Typ)
0
L5
(L5)
10.0 mm
L6
(L6)
0 mm
R
(R)
8 mm
PPATH
(PPATH)
sn03018701.prj
SNPR
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Cod. art.
600010
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    FIBRO
    2487.12.00320. - Molla a gas POWERLINE
    FIBRO
    2487.12.00350. - Molla a gas POWERLINE
    STRACK
    Z55 - Centratori conici
    STRACK
    SN4321 - Colonne di guida (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
    STRACK
    Z51-1 - Centratori conici
    STRACK
    Z49 - Centratori conici
    FIBRO
    2487.12.00170. - Molla a gas POWERLINE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD