Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
Z7702 - Filtereinsatz fuer Kuehlbohrung
Lista materiale
Z7702-10.3-21-G1/8
PDF
PDF-INFO
PDF
D
(D)
10.3 mm
L
(L)
21 mm
M
(M)
G1/8 mm
L1
(L1)
5.5 mm
L2
(L2)
4 mm
D1
(D1)
5.5 mm
D2
(D2)
8 mm
D3
(D3)
G1/4 mm
DN
(DN)
9.73 mm
SNPR
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Cod. art.
360538