Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7702 - Filtereinsatz fuer Kuehlbohrung
Bill of material
Z7702-10.3-21-G1/8
PDF
PDF-INFO
PDF
D
(D)
10.3 mm
L
(L)
21 mm
M
(M)
G1/8 mm
L1
(L1)
5.5 mm
L2
(L2)
4 mm
D1
(D1)
5.5 mm
D2
(D2)
8 mm
D3
(D3)
G1/4 mm
DN
(DN)
9.73 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
360538
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型