Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STRACK
Description
Z7741 - Èlement de déviation
Nomenclature
Z7741-8-125 L=125 L1=113 L2=171 L3=153 LMAX=125
PDF
PDF-INFO
PDF
D
(D)
8 mm
L
Longueur de montage
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur de montage
mm
cm
inch
ft
L1
Longueur de montage
mm
L2
Longueur de montage
mm
L3
Longueur de montage
mm
LMAX
(LMAX)
mm
L4
(L4)
38 mm
B1
(B1)
18 mm
D1
(D1)
10 mm
D2
(D2)
M8 mm
D3
(D3)
14 mm
D4
(D4)
M10 mm
T
(T)
18 mm
T1
(T1)
8.5 mm
R
(R)
9 mm
SN3500
(SN3500)
M8-20
Z7730
(Z7730)
10-2.5
PPATH
(PPATH)
sn20004201.prj
SNPR
Prix (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Article.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    STRACK
    Z63 - Colonne de guidage
    STRACK
    Z7703 - Débitmètre
    STRACK
    Z4-19 - Ouvres-moules à double course
    STRACK
    Z3 - Crochet cylindriques
    STRACK
    Z4290L - Unité de tiroirs
    STRACK
    SN5620 - Unitès de coulisseau à rouleaux
    STRACK
    SN1709 - Brides de fixation
    STRACK
    Z5130 - Verrou de tiroir
    STRACK
    SN5610 - Unités de coulisseau latérales avec came système
    STRACK
    SN1973 - Goupille cylindriques (~EN ISO 8734)
    STRACK
    E - Moule
    STRACK
    Z4325 - Brides de fixation
    STRACK
    Z4491 - Bague de guidage lisse (~DIN 9831-1/ ISO 9448-2)
    STRACK
    Z56 - Unité de centrage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés