dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
3540-H6-47-2312
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/sn120026.prj},{NB=3540-H6-47-2312-Aufspannplatte},{TYP=3540},{D=47},{MAT=2312},{DICKEX=47.00},{MATX=2312},{B=396},{L=396},{B1=294},{L1=344},{L2=280},{D2=34},{D5=17.0},{D6=25},{TD2=47},{T6=17},{DMIN=37.10},{DMAX=47.00},{NANZGW=4},{VAR=2},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=156574}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 232
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
H6 - Aufspannplatte
Bill of material
3540-H6-47-2312
TYP
(TYP)
3540
3540
D
(D)
47
47
mm
MAT
(Mat)
2312
2312
DICKEX
Einbaudicke
mm
값 입력 DICKEX
Einbaudicke
mm
cm
inch
ft
확인
MATX
Material (freie Eingabe)
2312
1730
2085
2312
2312
1730
2085
2312
B
(B)
396
396
mm
L
(L)
396
396
mm
B1
(B1)
294
294
mm
L1
(L1)
344
344
mm
L2
(L2)
280
280
mm
D2
(d2)
34
34
mm
D5
(d5)
17.0
17.0
mm
D6
(d6)
25
25
mm
TD2
(TD2)
47
47
mm
T6
(t6)
17
17
mm
DMIN
(DMIN)
37.10
37.10
mm
DMAX
(DMAX)
47.00
47.00
mm
NANZGW
(NANZGW)
4
4
mm
VAR
(VAR)
2
2
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNRX
Art.-Nr.
156574
156574
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청