카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WK1/5-20-3-8
StS Coupling GmbH
Metal Bellow Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/metal_bellow_couplings/wk1_asmtab.prj},{NB=WK1/5-20-3-8},{SIZE=5},{TKN=0.5},{LX=20,24,28},{L=20},{A=15.5},{N=1},{D1=3.0},{D1MIN=3},{D1MAX=8},{D2=8},{LN=6.75},{L1=8},{B=17.5},{K=2.4},{H=5.2},{S=M2},{SX=2.000},{SL=6.000},{F=M3},{FX=3.000},{FL=10.000},{TAS=0.5},{TAF=2},{PPATH=parts/wk1/wk1_asmtpl.prj},{MAT1=stainless steel},{MAT2=aluminum},{CTN=84836080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WK1 - Miniature Metal Bellow Coupling with expanding mandrel
Bill of material
WK1/5-20-3-8
SIZE
Size
5
5
TKN
Torque
0.5
0.5
Nm
L
Total length
20
24
28
20
24
28
mm
A
Outside diameter
15.5
15.5
mm
N
Keyway (DIN 6885)
Without keyway ✔
Without keyway
D1
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Expanding mandrel diameter Øh7
8
8
mm
LN
Hub length
6.75
6.75
mm
L1
Expanding mandrel length
8
8
mm
B
Interference diameter
17.5
17.5
mm
K
Basic dimension
2.4
2.4
mm
H
Basic dimension
5.2
5.2
mm
S
Screw (ISO 4762)
M2
M2
F
Screw (ISO 4762)
M3
M3
TAS
Installation torque per screw (S)
0.5
0.5
Nm
TAF
Installation torque per screw (F)
2
2
Nm
J
Mass moment of inertia
0.0025
0.0025
kg cm²
M
Mass
0.009
0.009
kg
MAT1
Material for bellow
Stainless steel
MAT2
Material for hub
Aluminum
CTN
Customs tariff number
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WKE/ND - Elastomer Coupling with expanding mandrel
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WK9 - Metal Bellow Coupling with expanding mandrel
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
2301A... - Bellows Coupling with Clamping Hub
Kistler
17.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청