카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
SWK/BK-10-69-5-5-2Nm-1
StS Coupling GmbH
Safety Couplings – Slipping Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{sts/safety_couplings/swk_bk_asmtab.prj},{NB=SWK/BK-10-69-5-5-2Nm-1(2-0)},{SIZE=10},{TKN=1},{TKN1=2},{TKN2=0},{L=69},{LL=69,79},{D=50},{N=1},{D1=5.0},{D2=5.0},{DN=41},{L1=16},{AW=0.8},{S=M4},{TA=4.5},{J=0.8},{NMAX=11800},{MAT1=Steel},{MAT2=Stainless steel},{MAT3=aluminum / steel},{CTN=84836020},{D1MIN=5},{D1MAX=14},{D2MIN=5},{D2MAX=14},{TKN1MIN=2.000},{TKN1MAX=5.000},{TKN2MIN=5.000},{TKN2MAX=10.000},{XTKN=1,2},{DSCREW=4},{LSCREW=8},{PPATH=parts/swk_bk/swk_bk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
SWK/BK - Safety Coupling with conical clamping hub - metal bellow version
Bill of material
SWK/BK-10-69-5-5-2Nm-1
SIZE
Size
10
10
TKN
Torque range
1
2
1
2
TKN1
Disengagement torque 1
Nm
TKN2
Disengagement torque 2
0
0
Nm
L
Total length
69
79
69
79
mm
D
Outside diameter
50
50
mm
N
Keyway (DIN 6885)
Without keyway ✔
Without keyway
D1
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
DN
Hub diameter
41
41
mm
L1
Basic dimension
16
16
mm
AW
Disengagement travel
0.8
0.8
mm
S
Screw (ISO 4017)
M4
M4
TA
Installation torque per screw
4.5
4.5
Nm
J
Mass moment of inertia
0.8
0.8
kg cm²
NMAX
max. speed
11800
11800
1/min
M
Mass
0.30
0.30
kg
MAT1
Material
Steel
MAT2
Material for bellow
Stainless steel
MAT3
Material for hub
Aluminum / steel
CTN
Customs tariff number
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SWK/NB - Safety Coupling with clamping hub - metal bellow version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
SWK/LB - Safety Coupling with conical clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KBK/BKI - Safety Coupling with Collet Clamp and Inner Cone
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
SWK/EN - Safety Coupling with clamping-hub - elastomer version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
SWK/BN - Safety Coupling with clamping hub - metal bellow version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
SWK/LK - Safety Coupling with conical clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
SWK/LL - Safety Coupling with conical clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KBK/BIK - Safety Coupling with Inner Cone and Collet Clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
SWK/NK - Safety Coupling with conical clamping hub - metal bellow version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청