카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR400-RF-6x18
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr400_rf_asmtab.prj},{NB=WSR400-RF-6x18},{SIZE=6x18},{TKN=2.7},{D1=6},{D2=18},{L=30},{S=M4},{TA=1.7},{M=0.05},{MAT=Stainless steel},{CTN=84836020},{DSCREW=4},{LSCREW=6},{PPATH=parts/wsr400/wsr400_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WSR400-RF - Rigid Shaft Coupling - without keyway - stainless steel version
Bill of material
WSR400-RF-6x18
SIZE
ØD1xØD2
6x18
6x18
TKN
Torque
2.7
2.7
Nm
L
Total length
30
30
mm
S
Screw (ISO 4029)
M4
M4
TA
Installation torque per screw
1.7
1.7
Nm
M
Mass
0.05
0.05
kg
MAT
Material
Stainless steel
CTN
Customs tariff number
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청