카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WKE-D/AL-14-B-5-B-5-92
StS Coupling GmbH
Torsionally Flexible Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/torsional_flexible_couplings/wke_d_al_asmtab.prj},{NB=WKE-D/AL-14-B-5-B-5-92},{SIZE=14},{L=35},{A=30},{N=1},{VER=BB},{D1=5.0},{D2=5.0},{DMINA=0},{DMAXA=0},{DMINB=5},{DMAXB=16},{D3=-},{D4=-},{Z=92},{L1=11},{L2=13},{L3=-},{L4=-},{K=5},{S=M4},{SX=4},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Polyurethan},{CTN=84836080},{ROT=45.000},{ROT2=90.000},{DSCREW=4},{LSCREWA=6},{LSCREWB=6},{PPATH=parts/wke_d_al/wke_d_al_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WKE-D/AL - Torsionally Flexible Coupling - aluminum version
Bill of material
WKE-D/AL-14-B-5-B-5-92
SIZE
Size
14
14
TKN
Torque
7.5
7.5
Nm
L
Total length
35
35
mm
A
Outside diameter
30
30
mm
N
Keyway (DIN 6885)
Without keyway ✔
Without keyway
VER
Hub version
B-B
B-B
D1
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
D3
Basic dimension
-
-
mm
D4
Basic dimension
-
-
mm
Z
Elastomer insert
92
98
92
98
ShA
L1
Basic dimension
11
11
mm
L2
Basic dimension
13
13
mm
L3
Basic dimension
-
-
mm
L4
Basic dimension
-
-
mm
K
Basic dimension
5
5
mm
S
Screw (ISO 4029)
M4
M4
MAT1
Material for hub
Aluminum
MAT2
Material for elastomer insert
Polyurethane
CTN
Customs tariff number
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청